(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

ユニット 高輝度蓄光テープ 20mm巾×1M

ユニット 高輝度蓄光テープ 20mm巾×1M

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 室内でお使いください

Specifications of 824-501

Part Number
824-501
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

378,163 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・JIS規格JCクラスの高輝度蓄光テープです。
・初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退もゆるやかです。
【用途】
・屋内通路に設置する避難誘導用粘着テープです。
【商品仕様】
・寸法(mm):20幅×1m巻
・摘要:JIS規格JCクラス高輝度蓄光テープ、裏面粘着、セパレーター台紙付、屋内用
・トラスココード:826-4171
・単品単位数量:1巻
【材質/仕上】
・蓄光フィルム

Specifications of 824-501

Part Number
824-501
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

378,163 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1