(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT 1/2インチ角ラチェットハンドル 250mm (D)

HIT 1/2インチ角ラチェットハンドル 250mm (D)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 4RH250D

Part Number
4RH250D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,944,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・ソケットレンチ用のハンドルです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):250
・ラチェットハンドル
・頭部形状:デラックス
・JANコード:4953830314242
・トラスココード:814-5608
・質量:548g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of 4RH250D

Part Number
4RH250D
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,944,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1