(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT 1/2インチ角 ヘックスソケット 6-43

HIT 1/2インチ角 ヘックスソケット 6-43

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 4HX643

Part Number
4HX643
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

418,381 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・六角穴付きボルト用
【商品仕様】
・全長(mm):43
・差込角(mm):12.7
・ソケット内容(mm):ヘックスソケット:6
・JANコード:4953830313955
・トラスココード:814-5590
・質量:42g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of 4HX643

Part Number
4HX643
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

418,381 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1