(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT 3/8インチ角ヘックスソケット 4×52mm

HIT 3/8インチ角ヘックスソケット 4×52mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3HX452

Part Number
3HX452
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

394,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・六角穴付きボルト用
【商品仕様】
・全長(mm):52
・差込角(mm):9.5
・ソケット内容(mm):ヘックスソケット:4
・JANコード:4953830311876
・トラスココード:814-5438
・質量:40g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of 3HX452

Part Number
3HX452
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

394,875 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1