(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
オカモト クラフトテープ NO2270長尺 50ミリ×500M

オカモト クラフトテープ NO2270長尺 50ミリ×500M

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 227050500

Part Number
227050500
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

673,360 VND

5 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):50
・長さ(m):500
・厚み(mm):0.14
・JANコード:4547691672285
・トラスココード:808-1012
・質量:3150g
【材質/仕上】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 227050500

Part Number
227050500
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

673,360 VND

5 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1