(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
オカモト クラフトテープ NO224 ラミレス長尺750M 45ミリ

オカモト クラフトテープ NO224 ラミレス長尺750M 45ミリ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 22445750

Part Number
22445750
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

879,840 VND

4 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・通常品の1.5倍の長さがあり、機械装着の手間が減ります。
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
・油性インクで文字が書けます。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):45
・長さ(m):750
・厚み(mm):0.14
・JANコード:4547691724977
・トラスココード:808-0987
・質量:3500g
【材質/仕上】
・クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 22445750

Part Number
22445750
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

879,840 VND

4 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1