(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
・爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
・爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
【用途】
・スナップリング、ロックリングの着脱に。
【商品仕様】
・爪先端径(mm):1.3
・リング使用範囲(mm):10~25
・全長(mm):140
・爪形状:直爪
・ばね付
・JANコード:4000896048670
・トラスココード:584-4037
・質量:64g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.