(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
・右ねじ左ねじとも加工できます。
・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
【商品仕様】
・呼び寸:M8
・ピッチ(mm):1.0
・刃径(mm):6.0
・全長(mm):58
・シャンク径(mm):6
・刃数(枚):3
・山数:-
・ねじ:メートルねじ内径用(ISO)
・溝長(mm):12
・【材質/仕上】
・超微粒子超硬(MT7)
Please check the type/dimensions/specifications of the part 0606C12-1.0ISO-MT-7 in the NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0606C12-1.0ISO-MT-7 trong chuỗi NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO.