(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
· For Coarse Finishing / Shaping
work material | Steel / Cast Iron | Material type | JC5040 | Supported holders | SWE-W/SWE-C/SWE-MT/SWE-S |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Reinforced blade tip type | Material | PVD Coating | Machining Application | For Coarse Finishing / Shaping |