(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Can Seam Micrometers SERIES 147 (Measuring range 0-13mm)

Can Seam Micrometers SERIES 147 (Measuring range 0-13mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,498,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Measures the width, height, and depth of can seams.

 
Part Number
147-103
147-105
147-202
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetailed Type

3,498,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) for aluminum cans

3,498,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) for steel cans

3,498,334 VND

1 Piece(s) 46 Day(s) for spray cans

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Micrometer Measuring Range(mm) 0-13 Scale Interval(mm) 0.001mm
Scale Specification Accuracy: ±3µm