(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·A metal thermometer case. A fluoropolymer thermometer holder.
Part Number |
---|
7-258-01 |
7-258-02 |
7-258-03 |
7-258-04 |
7-258-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Part number | Product detail type |
---|---|---|---|---|---|---|
1,217,876 VND 974,301 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | TS15/25 | (fluoropolymer) $15/25 | ||
867,216 VND 693,773 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | TS15/35 | (fluoropolymer) $15/35 | ||
1,283,909 VND 1,027,127 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | TS19/38 | (fluoropolymer) $19/38 | ||
1,574,716 VND 1,259,773 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | TS24/40 | (fluoropolymer) $24/40 | ||
1,468,022 VND 1,174,418 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | TS29/42 | (fluoropolymer) $29/42 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Details | Fluoropolymer | Compatible thermometer outer diameter | ø6 to 6.2mm | Material | Main body: PTFE (tetrafluoroethylene); O-ring: Viton |