(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Projector Screen PRS Series

Projector Screen PRS Series
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-5917-03

  • Part Number
    PRS-Y100K
  • Screen size (mm)
    1960×1470
  • Screen material
    Film system
  • Product Detail Type
    Floor-standing type
  • Specifications
    Floor-standing type
Part Number
3-5917-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

23,693,043 VND

18,954,434 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Basic Specifications

  • Part Number
    PRS-Y100K
  • Screen size (mm)
    1960×1470
  • Screen material
    Film system
  • Product Detail Type
    Floor-standing type
  • Specifications
    Floor-standing type

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: PRS-K30K
・Specification: Desk set
・Screen size (mm): 605 x 490
・Screen material: Desk set, floor set/film system, 3 tripod set/mat system

Specifications of 3-5917-03

  • Part Number
    PRS-Y100K
  • Screen size (mm)
    1960×1470
  • Screen material
    Film system
  • Product Detail Type
    Floor-standing type
  • Specifications
    Floor-standing type
Part Number
3-5917-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

23,693,043 VND

18,954,434 VND

1 Piece(s) 15 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1