(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lead Glass (LX-57B) Round Type φ100mm x 14mm

Lead Glass (LX-57B) Round Type φ100mm x 14mm
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-4967-02

Part Number
3-4967-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,580,445 VND

8,464,356 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Size: φ100mm
・Thickness: 14mm
・Lead equivalent: 1.1mmPb

Specifications of 3-4967-02

Part Number
3-4967-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,580,445 VND

8,464,356 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1