(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Zirconia round bar (yttria stabilized) ZR8Y series

Zirconia round bar (yttria stabilized) ZR8Y series

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    5,306,209 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
3-3192-01
3-3192-02
3-3192-03
3-3192-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Outer Diameter
(φ mm)

5,306,209 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø 9.4

8,200,380 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø 12.0

15,292,702 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more ø 16.3

20,350,646 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø 19.0

Basic Specifications

  • Bulk density
    5.6 g/mL
  • Thermal Conductivity(W/m·K)
    3(400°C)
  • Length(mm)
    200
  • Bending Strength
    200 MPa
  • Chemical Composition
    ZrO2 (8 mol% Y2O3)

Product Description

It is a yttria-stabilized zirconia rod with low thermal conductivity, close to that of metal, and excellent oxygen ion conductivity.

Part Number
3-3192-01
3-3192-02
3-3192-03
3-3192-04
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Outer Diameter
(φ mm)

5,306,209 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø 9.4

8,200,380 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø 12.0

15,292,702 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more ø 16.3

20,350,646 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more ø 19.0

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1