(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Coating material: fluoropolymer・Element wire diameter: Temperature sensing element/φ0.127mm, Connection/φ0.32mm
・Temperature range: 0℃ - 200℃
・Type of thermocouple: K
・Length (m): 1
・Model number: TI-SP-K
Loading...Tải…
Length (m) | 1 | Temperature range | 0°C to 200°C | Coating material | Fluoropolymer (R) |
---|---|---|---|---|---|
Lead diameter | Sensing part/⌀0.127 mm, Connection part/⌀0.32 mm |