(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: TM-103
・Measurement range (dB): 30 - 130
・Resolution (dB): 0.1
・Frequency range: 31.5Hz - 8kHz
・Switching range: Low/30 - 80dB, Med/50 - 100dB, Hi/80 - 130dB
・Accuracy (94dB/1kHz when): ±1.5dB
・Function: MAX/MIN display, data hold, auto off timer, display section backlight, Memory (14,000 data), Data input (USB interface)
・Power supply: 006P (9V) dry cell x 1 piece (included for test)
・Size/weight: 56 x 32 x 280mm/ 290g
・Accessories: Exclusive software (CD-ROM, Windows(R) 2000/XP/7/8 correspondence)