(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
1-1720-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
418,614 VND 334,891 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
【Product Specifications】
・Model number: TS-19
・Material: Body/soft PVC (vinyl chloride resin), Reinforcing material/hard steel wire
・Used pressure: -0.1 to +0.4MPa
・Operating temperature range: -5 to +60℃
・Maximum cut length: 50m
・Inner diameter x outer diameter: φ19.0 x φ26.0mm
・Minimum bent radius: 80mm
・*For number of orders, please use "m" unit.
・*Display price is the price of 1m.
Part Number |
---|
1-1720-06 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
418,614 VND 334,891 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.