(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Model number: LX-1128SD
・Measurement range (lx): 0 - 99900
・Resolution: 1Lx (0 - 1999Lx), 10Lx (2000 - 19990Lx), 100Lx (20000 - 99900Lx)
・Measurement accuracy: ±4% + 2dgt
・Sensor: Photo diode + color correction filter (C.I.E standard supported)
・Function: With data hold, MAX/MIN display, backlight
・Data output: SD card, RS-232C, USB
・Power supply: AA battery x 6 pieces (battery of testing is included) or AC adapter (optional)
・Size: 177 x 68 x 45mm
・Body weight: Approx 489g
・Accessories: SD card (1GB), Soft case