(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Micrometer, Dial Indicators Series 2 — Standard Type (Part Number)

Micrometer, Dial Indicators Series 2 — Standard Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

• Standard 0.01mm graduation dial gages having a bezel with an outside diameter of57mm.
All types come with limit markers and a bezel clamp as standard.
• The bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either the right or leftside.
These parts can be easily installed and removed without tools.
• Secure adhesion between the bezel and crystal as well as the use of an O-ring
prevents water or oil penetration.
• The spindle is made of high-strength quenchhardened stainless steel suitable for heavyduty use.
• A carbide contact point is used.
• The grand gear is made of stainless steel with high resistance to wear and deformation.
• Application of a hard coating on the surface of the crystal makes the gauge
highly scratch and chemical-resistant.

 
Part Number
2902SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessories Display Method Dial Measuring Range(mm) 10mm (1mm)
Measurement Surface(mm) Measuring force: 1.4N or less Scale Specification Accuracy: Overall:13µm/ Retrace: 3µm/ 1/10 Rev: 5µm/ 1 Rev: 10µm Detailed Type Dial reading: 100-0 Flat-back

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2902SB in the Micrometer, Dial Indicators Series 2 — Standard Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2902SB trong chuỗi Micrometer, Dial Indicators Series 2 — Standard Type.