(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Dry Cutter, Diamond Saw Blade Series, Gold [Segment Cutter] GS-105

Dry Cutter, Diamond Saw Blade Series, Gold [Segment Cutter] GS-105
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,170,571VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· For cutting various construction materials such as concrete, bricks, stone materials, roof tiles and tiles.
[Features]
· The tip and the substrate were instantly welded with a laser beam, making the bonding strength extremely high and ensuring safety.
· A long life and high performance cutter in which heat has only a minimal effect on the diamond abrasive grains, ensuring stable cutting performance.

Part Number
GS-105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,170,571 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Diamond cutter Wheel Type Segment Type Application For concrete, mortar / Stone Material / Tile
Outer Diameter(mm) 105 Hole Diameter(mm) 20 Blade height(mm) 1.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part GS-105 in the Dry Cutter, Diamond Saw Blade Series, Gold [Segment Cutter] GS-105 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GS-105 trong chuỗi Dry Cutter, Diamond Saw Blade Series, Gold [Segment Cutter] GS-105.