(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bottle Dispenser Seripettor Pro Capacity 2.5 - 25mL Scale 0.5mL

Bottle Dispenser Seripettor Pro Capacity 2.5 - 25mL Scale 0.5mL
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 3-6061-02

Part Number
3-6061-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

30,210,738 VND

24,168,590 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: 4720450
・Product name: Seripettor Pro
・Dispensing capacity (mL): 2.5 - 25
・Minimum scale (mL): 0.5
・Accuracy: +/-1.2% or less
・Reproducibility: 0.2% or less
・Material: Pump body/PPO resin (polyphenylene oxide), PEI resin (polyetherimide), Valve/ETFE (fluorine resin) Borosilicate glass, Aluminium oxide, Pt-Ir, Suction tube/FEP (fluorine resin), PTFE (poly tetrafluoroethylene), Drain tube/PTFE (poly tetrafluoroethylene), ETFE (fluorine resin), PFA (fluorine resin), borosilicate glass, aluminium oxide, Pt-Ir
・Used temperature: -15 - 40℃
・Autoclave: Available
・Accessories: Suction tube, bottle adapter, cylinder adapter, drain tube
・*Bottles are not included in the package.

Specifications of 3-6061-02

Part Number
3-6061-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

30,210,738 VND

24,168,590 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1