(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
3-5509-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
10,766,496 VND 8,613,197 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
Highly porous sponge-like metal sintered body that has connected ventilation holes.
[Features]
· As it uses sintered metal materials that do not contain a resin base material, it has excellent heat resistance and strength.
· High-porosity material that contains 8 to 95% connected ventilation holes.
· Porous body that can effectively diffuse a reactant.
· Conductive material that is strongly resistant to corrosion.
[Applications]
· For use as a base material or support for a catalytic coating.
· For use as a heat-resistant filter.
· For reducing the weight of structural components.
Part Number |
---|
3-5509-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
10,766,496 VND 8,613,197 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.
External appearance of Ti-MF-55
Specifications of 3-5509-01