(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Porous Metallic Material (Titanium) 50 × 50 mm, Thickness 5 mm, Pore Size 1.02 mm

Porous Metallic Material (Titanium) 50 × 50 mm, Thickness 5 mm, Pore Size 1.02 mm
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Details

Specifications of 3-5507-07

Part Number
3-5507-07 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,678,800 VND

6,143,040 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

Highly porous sponge-like metal sintered body that has connected ventilation holes.
[Features]
・ A conductivity material with high strength and strong corrosion resistance.
・ Porous body that can effectively diffuse a reactant.
・ Since it is a sintered metal material that does not contain a resin base material, it has excellent heat resistance and strength.
·High-porosity material that contains 8 to 95% connected ventilation holes.
[Applications]
・ As a base material and carrier for catalyst coating.
・ For weight reduction of structural element or as a heat-resistant filter.

Specifications of 3-5507-07

Part Number
3-5507-07 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,678,800 VND

6,143,040 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Specifications of Porous Metallic Material (Titanium)

Porous Metallic Material (Titanium) 50 × 50 mm, thickness 5 mm, pore size 1.02 mm: related images

External appearance of Ti-MF-13

Specifications of 3-5507-07

  • Part No.: Ti-MF-13
  • Pore size: 1.02 mm
  • Porosity: 95%
  • Size: 50 × 50 mm
  • Thickness: 5 mm