(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wide-Mouth Bottle with Internal Lid 1L (Box Sale) 50 Pcs【50 Pieces Per Package】

Wide-Mouth Bottle with Internal Lid 1L (Box Sale) 50 Pcs
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-4658-66

Part Number
1-4658-66 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,210,321 VND

1,768,257 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

12 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Capacity: 1L (box sale)
・Mouth inner diameter x body diameter x total height (mm): φ43.6 x φ101 x 185.5
・Quantity: 50 pieces
・Material: Body, external lid/HDPE (high density polyethylene), Internal lid/LDPE (low density polyethylene)
・With inside plug
・*Doesn't have tick marks.

Specifications of 1-4658-66

Part Number
1-4658-66 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,210,321 VND

1,768,257 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1