(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Model number: CH-1159XC
・Color: Pink
・Diameter x height (mm): Φ380 x 400 - 530
・Material: Leg/steel (chromium plating), Seat part/PVC sheet (lining material/urethane foam)
・Seat diameter: φ380mm
・Weight: 5.5kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-6096-02 in the Stable Round Chair Pink series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-6096-02 trong chuỗi Stable Round Chair Pink.