(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Use it by combination with the electromagnetic magnet holder (EA984CM-1 to -12).
・Material- steel
・Size(mm)-φ30x4
・Thread dia.-M4
・Applicable code-EA984CM-1