(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Cam Type]Load-Binding Strap (OD Color)

[Cam Type]Load-Binding Strap (OD Color)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    216,173 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA982BA-35G
EA982BA-36G
EA982BA-37G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Belt length

216,173 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2m

277,012 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4m

343,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6m

Basic Specifications

  • Belt width
    25mm
  • Belt material
    Polyester
  • Working load
    50 kg
  • Product detail type
    25 mm Load-Binding Strap (Working Load 50 kg)
  • Type
    cam buckle type

Product Description

[Applications]
It is a cam-type load tightening strap.
[Features]
OD color, working load 50 kg

Part Number
EA982BA-35G
EA982BA-36G
EA982BA-37G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Belt length

216,173 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2m

277,012 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4m

343,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6m

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1