(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Suction Lifter with Handle EA950RC-10

Suction Lifter with Handle EA950RC-10

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA950RC-10

Part Number
EA950RC-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,076,133 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material…Pad : Special rubber, Handle : Aluminum
・Carrying capacity…10kg in vertical direction
・Pad dim.…Dia. 80mm
・Overall length…420mm
・Self-weight…250g
・With release button
・Handle and pad has been integrated.
・Body is absorbed by pressed straightly against the target, when you push release button, pad takes away.
・One hand operation is available with release button on the handle.

Specifications of EA950RC-10

Part Number
EA950RC-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,076,133 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1