(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Suction Lifter EA950RB

Suction Lifter EA950RB

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA950RB

Part Number
EA950RB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

550,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Material…Special rubber
・Carrying capacity…5kg or less
・Dim.…Dia. 50mm
・Height…35mm
・Weight…50g
・Please use only in lifting (vertical) direction.
・You can use it against accessories and cover, the door, or the like.
・Sucking forglass, plastic, metal or the like.
・You have the edge of the rubber when you take away, you can lift it up little by little.

Specifications of EA950RB

Part Number
EA950RB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

550,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1