(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lead-Free Vinyl Tape 50 mm × 20 m【4 Pieces Per Package】

Lead-Free Vinyl Tape 50 mm × 20 m
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【Product Specifications】
・Thickness …0.2mm
・The width …50mm
・Material …Material :Polyvinyl chlorideAdhesives :Gum System
・Non-Lead
・Rohs-Compliant
・Superior Electrical Insulation Capability And Powerful Adhesiveness That Would Not Get Peeling Off From The Devices
・Color …Clear
・Length …20m
・Qty. Per Unit …1Roll

Loading...Tải…

Close

Comparison list