(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Glass Cutter EA845BB

Glass Cutter EA845BB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      966,630VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Disposable type
・Overall length…175mm
・Plastic handle
・Glass thickness…2 to 12mm
・Blade angle…138°
・Blade Material…Tungsten carbide
・Cut the place of 2.5mm from the end of ruler when you cut a straight line.

Part Number
EA845BB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

966,630 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA845BB in the Glass Cutter EA845BB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA845BB trong chuỗi Glass Cutter EA845BB.