(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Overall length…134mm
・Weight…42g
・Tungsten carbide blade
・Plastic handle
・Glass thickness…3 to 10mm
・Blade angle…135°
・It is ideal for common glass.
・It is also usable in the tile.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA845B in the Glass Cutter EA845B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA845B trong chuỗi Glass Cutter EA845B.