(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Cutter Blade for Glass Cutter EA845AD-2

Replacement Cutter Blade for Glass Cutter EA845AD-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      984,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Usage …EA845AD Replacement Blade
・Blade Material …Carbide
・Cutoff Board Thickness 2~4mm
・Wheel angle 135°

Part Number
EA845AD-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

984,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA845AD-2 in the Replacement Cutter Blade for Glass Cutter EA845AD-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA845AD-2 trong chuỗi Replacement Cutter Blade for Glass Cutter EA845AD-2.