(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material…Ferrite, steel
・Service temperature…120℃ or less
・With magnetism…prevention plate
・Magnetic force…100N(10.0kgf)
・Size…φ36x8(With Screw hole:16)mm
・Qty. per unit…5 pcs
・Corrosion resistance
・About magnetic prevention plate…Plate for magnetic and prevent scratches when not in use. When using magnet, please use, after plate is removed.