(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Adsorption face size-142x85mm
・Magnetic force-About 1kg
・With release lever
・For collecting of iron scraps, screw, bolt
・Length-700mm
・Weight-2.7kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA781BF-42 in the Hand Magnet EA781BF-42 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA781BF-42 trong chuỗi Hand Magnet EA781BF-42.