(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Digital Slide Caliper EA725D-2B

Digital Slide Caliper EA725D-2B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,560,850VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Function-Zero reset, auto power off, datahold
・With depth bar
・Power supply-CR2032x1 pc (included)
・Material-Jaw・main scale: stainless steel (SUS420J2 equivalent), the display unit: ABS resin
・With Plastic case
・Maximum readings-150mm
・Minimum division(mm)-0.01
・Jaw length(mm)-40
・Accuracy-±0.03mm
・Length-235mm
・Weight-162g
・Comparative measurements and indirect measurements are possible.
・With thumb roller, which allows slight adjustment by rolling it.
・Accessories-battery(for monitor), manual, plastic case, performance inspection certificate

Part Number
EA725D-2B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,560,850 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1