(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(1/4", 1/2")Socket Wrench Set EA687DA

(1/4", 1/2")Socket Wrench Set EA687DA

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA687DA

Part Number
EA687DA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,531,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Square drive-1/4, 1/2
・Socket (Hex) -8・9, 10, 11, 12, 13, 14mm (1/4)8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm(1/2)
・(+) Bit socket-#1, #2(1/4)
・(-) Bit socket-4, 5.5, 6.5mm (1/4)
・Pozidriv bit socket-#1, #2(1/4)
・Torx bit socket-T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40(1/4)
・Hex bit socket-3, 4, 5, 6mm (1/4)
・Spark plug socket-16, 21mm (1/2)
・Ratchet handle(1/4, 1/2)
・T-Type slide handle (1/4, 1/2)
・Flexible extension bar-150mm (1/4)
・Extension bar-51, 102mm (1/4)127, 254mm (1/2)
・Universal joint (1/4, 1/2)
・Spinner handle (1/4)
・Bit adapter-5/16(Hex) x 1/2(sq)
・Bit (hexagonal shank of 5/16 with overall length of 30mm)-(+): #3, #4, (-): 8, 10, 12mm, pozidriv: #3, #4,Torx: T40, T45, T50, T55, Hex: 8, 10, 12, 14mm
・Combination wrench (12 Point) -8, 10, 11・12, 13, 14, 17, 19, 22mm

Specifications of EA687DA

Part Number
EA687DA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,531,023 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1