(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Rotary]Stopper

[Rotary]Stopper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,444,727VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・A…7.5
・B…20
・D…10
・F…25

 
Part Number
EA637JC-1
EA637JC-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code D Size A (Clamp Height) Size

2,444,727 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 45487453579365mm2.5mm

2,709,633 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 454874535794310mm7.5mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp unit/supplies Main unit material hardened steel Clamp unit/option Unit
B Size 20mm F Size 25mm Model Double fixed type, rotating type