(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
flexible hook wrench (with plating)

flexible hook wrench (with plating)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    930,916 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA613XB-11
EA613XB-12
EA613XB-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN code

930,916 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 165 4518340825871

1,098,798 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 210 4518340825888

1,239,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 280 4518340825895

Basic Specifications

  • Type
    Hook Wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Swivel (flex)
    NA
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Materials
    Steel (Nickel plating)

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Steel
・Nickel plating
・Nut OD…20 to 35mm
・Length…165mm

Part Number
EA613XB-11
EA613XB-12
EA613XB-13
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN code

930,916 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 165 4518340825871

1,098,798 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 210 4518340825888

1,239,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 280 4518340825895

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1