(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Telescopic Magnet Pickup EA598GG-13

Telescopic Magnet Pickup EA598GG-13
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      501,818VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Telescopic length-150 to 650mm
・Magnetic force-1.59kg
・Tip dia.-Dia. 10mm
・With a clip

Part Number
EA598GG-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

501,818 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA598GG-13 in the Telescopic Magnet Pickup EA598GG-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA598GG-13 trong chuỗi Telescopic Magnet Pickup EA598GG-13.