(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Cutter EA585JA-2

Cable Cutter EA585JA-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA585JA-2

  • Compatible Wire Type
    IV Line
  • Cutting Capacity (IV Wire)(㎜²)
    150(φ21)
Part Number
EA585JA-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,259,215 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

【Product Specifications】
・Special cutting steel
・Aluminum alloy handle
・Only for copper wire
・IV wire capacity…150mm2(Dia. 21)
・Overall length…455mm

Specifications of EA585JA-2

  • Compatible Wire Type
    IV Line
  • Cutting Capacity (IV Wire)(㎜²)
    150(φ21)
Part Number
EA585JA-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,259,215 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1