(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・You can clamp the work horizontally.
・Spring clamp
・With swivel head
・Max. opening…50mm
・Length…150mm
Part Number |
---|
EA526BC-100 |
EA526BC-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width | Maximum opening (mm) | Depth of opening | Overall length | Weight (g) | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,146 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 75mm | 30 | Vertical: 23 mm, horizontal: 45 mm | 100mm | 64g | 4518340029842 | ||
268,008 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100mm | 50 | Vertical: 30 mm, horizontal: 65 mm | 150mm | 140g | 4518340029859 |
Loading...Tải…
Swivel Head Size | 25×17mm | Materials | Main body/clamp part: Plastic | Product type | Main unit |