(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
arbor press (Rack Type)

arbor press (Rack Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,803,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Both punch and press are possible by reversing ram.
·Steel

 
Part Number
EA525X-300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

42,803,201 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Depth 210mm Ram Size 38×38mm Base Size 215×455mm
Materials Cast iron Maximum Press Thickness 285mm Product type Main unit
Overall height 546mm Pressurizing capacity 3.0 t Weight(g) 44 kg
Specification 1 4548745101850