(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・120 degrees rotating base.
・Material-Cast iron
・Jaw width-125
・Max. opening-125mm
・Weight-19.0kg
・Overall length…40mm
・Overall height…19.5mm
Part Number |
---|
EA525FC-1 |
EA525FC-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Maximum opening (mm) | Opening width (mm) | Overall height | Overall length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,925,000 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6.5 kg | 75 | 75 | 13.5mm | 26.5mm | ||
9,176,591 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 29.0 kg | 150 | 150 | 22.5mm | 47mm |
Loading...Tải…
Materials | Cast iron | Product type | Main unit | Form | bench vise |