(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Cast-iron
・360゚ rotating base.
・Max.clamp thickness-45mm
・Jaw width-60mm
・Max. opening-50mm
・Weight-2.5kg
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA525FA-3 in the Bench vise EA525FA-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA525FA-3 trong chuỗi Bench vise EA525FA-3.