(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
cross slide vise

cross slide vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,840,391VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·With the rotating handle, it slides accurately in the X-axis and Y-axis directions.
·Handle dial minimum scale 0.1 mm
・ It is made of cast iron

 
Part Number
EA525DK-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,840,391 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Weight 8.1 kg Materials Cast iron Product type Main unit
Maximum opening(mm) 81 Opening width(mm) 80 Specification 1 ·Materials: Cast iron/mouth width: 80 mm·Maximum opening: 81 mm·Weight: 8.1 kg·Rotating handle slides accurately in the X-axis and Y-axis directions·Handle dial minimum memory 0.1 mm·JAN: 4518340437036

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA525DK-11 in the cross slide vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA525DK-11 trong chuỗi cross slide vise.