(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat Gun Set EA365VA-10

Heat Gun Set EA365VA-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,132,584VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 6391. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Warm flow,Temperature-450℃, with concentrated nozzle:500℃
・Air flow-180L/min
・Power supply-AC100V, 1000W
・switch-Airflow switchable to 3 levels(OFF, FLOW AIR, FLOW HOT AIR)
・Size-213x70x191(H)mm
・Weight-About 750g
・Cord Length(m)-30
・Accessories-Spoon nozzlex1, heat wind concentration nozzlex1

 
Part Number
EA365VA-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,132,584 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA365VA-10 in the Heat Gun Set EA365VA-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA365VA-10 trong chuỗi Heat Gun Set EA365VA-10.