(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Capacity-1/2" to 8"(21.7 to 216.3mm)
・Weight-7.0kg
・Cast-iron
・Easy to set up the vise with a chain.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA348WA in the Welding vise EA348WA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA348WA trong chuỗi Welding vise EA348WA.