(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic Test Pump EA346E

Hydraulic Test Pump EA346E
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,515,883VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 6304. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Max. pressure…60bar(6.0MPa)
・Size…510 x 180 x 255(H)mm
・Volume…12L
・Screw dia. of connection hose…G1/2"
・Weight…8kg
・Tank material…Steel

Part Number
EA346E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,515,883 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA346E in the Hydraulic Test Pump EA346E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA346E trong chuỗi Hydraulic Test Pump EA346E.