(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2.0 mm/500 g, Copper Pipe Solder

2.0 mm/500 g, Copper Pipe Solder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,566,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 6109. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Product Specifications]
·Component: Tin: 95%, antimony 5%
· High strength
·Melting Point: 240°C
·Cross Section: 2.0 mm
·Capacity: 500 g per roll
·Since it does not contain lead, it is an economical solder for copper pipes that can be used not only for water pipes but also for tableware and medical soldering
·JAN: 4518340874343

 
Part Number
EA310B-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,566,033 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA310B-5 in the 2.0 mm/500 g, Copper Pipe Solder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA310B-5 trong chuỗi 2.0 mm/500 g, Copper Pipe Solder.